Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RB-3N-8A |
RB-3N-10A |
RB-3N-20A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Supply Side, Nominal Designation of Piping Thread Denomination B(Denomination A) | Control Side Naminal Pipe Threads B name (A name) | L (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | 40 | 30 | |
52.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | 46 | 35 | |
64.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 68 | 48 |
Loading...
Forme du corps principal | Lateral 3 Direction | Matériau du corps | EN CW617N équiv. | Fluide applicable | Water / Air / Oil / Gas |
---|---|---|---|---|---|
Pression nominale | 400 Type | Type à clapet à bille | Standard bore | Côté alimentation, type de connexion | Rc |
Côté commande, type de connexion | Rc | Forme de la poignée | Lever | Forme du port | L-Port |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | ::150 | Méthode de fonctionnement | Manual Operation Type | Details of Maximum Allowable Pressure (Ordinary Temperature Water and Oil and Gas)(MPa) | 2.75 |
Details of Maximum Allowable Pressure (Water and oil and gas which are 150°C or less)(MPa) | 0.69 |
Configurer
Propriétés de base
Supply Side, Nominal Designation of Piping Thread Denomination B(Denomination A)
Control Side Naminal Pipe Threads B name (A name)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles