Vanne d'arrêt, à vis, en bronze, J10K (JIS B 2011) << Ce produit présente le nouveau marquage JIS.>>

Vanne d'arrêt, à vis, en bronze, J10K (JIS B 2011) << Ce produit présente le nouveau marquage JIS.>>
  • Remise sur volume
A valve that is safe for use in corrosive environments.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J10-BSR-15A
J10-BSR-20A
J10-BSR-25A
J10-BSR-32A
J10-BSR-40A
J10-BSR-50A
J10-BSR-65A
J10-BSR-80A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) L
(mm)
H
(mm)

57.30 €

1 Disponible 8 jours [1/2B] 1/2B (15A)[1/2B] 1/2B (15A)55127

87.13 €

1 Disponible 7 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)65152

94.01 €

1 6 jours 1B (25A)1B (25A)70176

121.82 €

1 7 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)80219

139.75 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)90250

241.25 €

1 7 jours 2B (50A)2B (50A)100291

403.64 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)120377

636.91 €

1 8 jours 3B (80A)3B (80A)140441

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps principal EN CC491K équiv. Fluides utilisables Eau
Pression nominale 10K Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, types de connexions Rc
Forme de la poignée Poignée ronde Plage de températures de fonctionnement(°C) -29::120 Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel
Détails de la pression admissible maximale (-29 – 100°C)(MPa) 1.4 Détails de la pression admissible maximale (à 171°C)(MPa) 1.0

Assistance technique