Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
J5-BG-15A |
J5-BG-20A |
J5-BG-25A |
J5-BG-32A |
J5-BG-40A |
J5-BG-50A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) | Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) | L (mm) | H (mm) | D1 (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.51 € | 1 | 8 jours | [1/2B] 1/2B (15A) | [1/2B] 1/2B (15A) | 60 | 91 | 63 | ||
47.04 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 70 | 103 | 70 | ||
67.07 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | 80 | 112 | 80 | ||
86.40 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 100 | 137 | 90 | ||
110.33 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 110 | 142 | 100 | ||
165.51 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | 135 | 172 | 110 |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps | EN CC491K équiv. | Fluide applicable | Eau |
---|---|---|---|---|---|
Pression nominale | 5K | Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté commande, type de connexion | Rc |
Forme de la poignée | Poignée ronde | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -29::120 | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Détails de la pression admissible maximale (-29 – 100°C)(MPa) | 0.7 | Détails de la pression admissible maximale (à 159°C)(MPa) | 0.5 |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A)
Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles