Vanne de régulation F en fonte JIS 10K (JIS B 2031)

Vanne de régulation F en fonte JIS 10K (JIS B 2031)
Handle is abundant in strength and operability. Does not cause seizure or galling.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

J10-FGF-100A

Référence pièce
J10-FGF-100A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

718.74 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN-JL 1030 équiv. Fluide applicable Eau / Huile
Pression nominale 10K Côté alimentation, type de connexion Bride de tuyau Côté d'alimentation, désignation nominale de la bride de tuyau, nom B, (nom A) 4B (100A)
Côté commande, type de connexion Bride de tuyau Valeur nominale du côté de commande, bride de tuyau, nom B (nom A) 4B (100A) Forme de la poignée Poignée ronde
Plage de températures de fonctionnement(°C) ::120 L(mm) 290 H(mm) 404
D1(Ø) 280 Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Spécifications Garniture BC
Bride D(mm) 210 Détails de la pression admissible maximale (débit régulier à 120°C maximum)(MPa) 1.4 Détails de la pression admissible maximale (vapeur saturée)(MPa) 0.7
Détails de la pression admissible maximale (huile et débit pulsé à 120°C ou moins)(MPa) 1.0

Vous vous trouvez sur la page de Vanne de régulation F en fonte JIS 10K (JIS B 2031), le numéro d'article est le suivant: J10-FGF-100A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article J10-FGF-100A.

Assistance technique