Crépine en Y, à vis, type 150, en bronze sans plomb

Crépine en Y, à vis, type 150, en bronze sans plomb
  • Remise sur volume
Lead-free copper alloy to enable the provision of safe water. Lead free copper alloy valves for cold and hot water supply.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L150-BT-N-15A
L150-BT-N-20A
L150-BT-N-25A
L150-BT-N-32A
L150-BT-N-40A
L150-BT-N-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté d'alimentation, désignation nominale du filetage de tuyau, nom B, (nom A) Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)

58.56 €

1 Disponible 8 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)

71.02 €

1 Disponible 8 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

93.13 €

1 Disponible 8 jours 1B (25A)1B (25A)

96.52 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

118.82 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

188.43 €

1 7 jours 2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fluide applicable Eau Forme Type Y Pression nominale 150
Matériau du corps EN CC491K équiv. (moulage au bronze sans plomb) Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, type de connexion Rc
Pression de service max.(MPa) 1.4 Détails de la pression admissible maximale (débit régulier à 85°C maximum)(MPa) 1.4 Détails de la pression admissible maximale (débit pulsé à 85°C maximum)(MPa) 1.0

Assistance technique