Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
150-BT-N-15A |
150-BT-N-25A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté d'alimentation, désignation nominale du filetage de tuyau, nom B, (nom A) | Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
40.94 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | |
82.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1B (25A) | 1B (25A) |
Loading...
Fluide applicable | Eau | Forme | Type Y | Pression nominale | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | Moulage en bronze JIS-CAC | Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté commande, type de connexion | Rc |
Pression de service max.(MPa) | 1.6 | Détails de la pression admissible maximale (débit régulier à 120°C maximum)(MPa) | 1.6 |
Configurer
Propriétés de base
Côté d'alimentation, désignation nominale du filetage de tuyau, nom B, (nom A)
Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles