Référence fabricant: S-6-A-A
Marque: MIYOSHI KIKAI
Prix: 71.21 €
Délai de livraison: 8 jours
φd: 6 Ø
φd: 16 Ø
Longueur totale: 34 mm
Max. Plage de vitesse de rotation: 2001 à 4 000 tr/min
Max. Vitesse de rotation: 2100 tr/min
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
S-6-A-A
Référence pièce
|
---|
S-6-A-A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | φd (Ø) | φd (Ø) | Longueur totale (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de transmission maximale (N▪m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.21 € | 1 | 8 jours | 10 | 6 | 16 | 34 | 2001 à 4 000 | 2100 | 7 |
Loading...
Type | Type standard | Caractéristique | Haute précision / Petit | Application | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou d'arbre et gauche (B, T uniquement, normes JIS spécifiées) | A | Forme du trou d'arbre et droit (B, T uniquement, normes JIS spécifiées) | A |
Vous vous trouvez sur la page de Modèle de précision standard, modèle S, le numéro d'article est le suivant: S-6-A-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S-6-A-A.
Configurer
Propriétés de base
Type
φd(Ø)
φd(Ø)
Longueur totale(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Capacité de transmission maximale(N▪m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
S-14-A-A |
S-16-A-A |
S-18-A-A |
S-20-A-A |
S-60-A-A |
S-8-A-A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | φd (Ø) | φd (Ø) | Longueur totale (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de transmission maximale (N▪m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 14 | 29 | 56 | 1 001 à 2 000 | 1150 | 54 | |
94.89 € | 1 | 8 jours | 10 | 16 | 32 | 65 | 301 à 1 000 | 1000 | 69 | ||
104.01 € | 1 | 8 jours | 10 | 18 | 37 | 72 | 301 à 1 000 | 880 | 98 | ||
123.78 € | 1 | 8 jours | 10 | 20 | 42 | 82 | 301 à 1 000 | 770 | 127 | ||
1,205.73 € | 1 | 8 jours | 10 | 60 | 115 | 220 | 100~300 | 280 | 2157 | ||
83.40 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 18 | 40 | 1 001 à 2 000 | 1900 | 12 |