Modèle résistant à l'abrasion standard, modèle HJ

Modèle résistant à l'abrasion standard, modèle HJ
  • Remise sur volume
[Features]
· With total hardening treatment for increased fatigue strength.
· Additional machining cannot be performed on the hardened product.
· To extend life, boots and oil pack should be used.
· When shaft hole is T-shaped, please indicate new JIS key, or previous JIS key.
· With key groove processing, the strong pins and joint pins are not included.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HJ-6-A-A
HJ-8-A-A
HJ-10-A-A
HJ-12-A-A
HJ-14-A-A
HJ-16-A-A
HJ-18-A-A
HJ-20-A-A
HJ-22-A-A
HJ-25-A-A
HJ-30-A-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSφd
(Ø)
φd
(Ø)
Longueur totale
(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation
(tr/min)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Capacité de transmission maximale
(N▪m)

46.97 €

1 Disponible 5 jours 10612311 001 à 2 00018008

47.04 €

1 Disponible 5 jours 10815361 001 à 2 000170013

64.63 €

1 8 jours 101019421 001 à 2 000140030

77.06 €

1 8 jours 101223521 001 à 2 000110039

84.19 €

1 Disponible 5 jours 10142659301 à 1 000100058

101.07 €

1 Disponible 5 jours 10163074301 à 1 00085091

117.62 €

1 8 jours 10183381301 à 1 000800137

98.56 €

1 8 jours 10203687301 à 1 000700177

116.16 €

5 19 jours 10224094301 à 1 000650235

148.85 €

1 8 jours 102544105301 à 1 000600324

167.04 €

1 8 jours 103051122301 à 1 000500481

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type standard Application Standard Forme du trou d'arbre et gauche (B, T uniquement, normes JIS spécifiées) A
Forme du trou d'arbre et droit (B, T uniquement, normes JIS spécifiées) A

Assistance technique