Modèle miniature standard, modèle MM

Modèle miniature standard, modèle MM
  • En promotion
  • Remise sur volume
High precision for ultra-small diameter use. 3 types of material available: SK-4 with nitriding composite treatment, SUS304 & SUS316.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MAA-1.5
MAAS-1.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSφd
(Ø)
φd
(Ø)
Longueur totale
(mm)
Matériau du corps dimension de la longueur de la chape gauche
(mm)
dimension de la longueur de la chape droite
(mm)
Capacité de transmission maximale
(N▪m)

61.53 €

32.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

101.5312[Acier] Traitement composite par nitruration SK-4660.05

89.56 €

1 Disponible 18 jours 10129[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)4.54.50.02

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type standard Caractéristique Petit Application Standard
forme chape gauche (référence catalogue) A forme chape droite (référence catalogue) A

Assistance technique