Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-6GX-A-A |
B-8GX-A-A |
B-10GX-A-A |
B-12GX-A-A |
B-14GX-A-A |
B-16GX-A-A |
B-18GX-A-A |
B-20GX-A-A |
B-22GX-A-A |
B-25GX-A-A |
B-30GX-A-A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | φd (Ø) | φd (Ø) | Longueur totale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.37 € | 1 | 11 jours | 10 | 6 | 12 | 162~270 | ||
169.73 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 8 | 16 | 180~277 | |
193.63 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 10 | 20 | 212~321 | |
238.90 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 12 | 24 | 264~351 | |
272.52 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 14 | 28 | 299~436 | |
328.08 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 16 | 32 | 330~451 | |
367.80 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 18 | 36 | 380~500 | |
394.14 € | 1 | 11 jours | 10 | 20 | 40 | 388~528 | ||
474.36 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 22 | 44 | 407~605 | |
549.58 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 25 | 50 | 441~645 | |
772.39 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 30 | 60 | 553~711 |
Loading...
Type | Type à arbre | Caractéristique | Couple élevé | Matériau du corps | EN 1.1191 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Application | Standard | Forme du trou d'arbre et gauche (B, T uniquement, normes JIS spécifiées) | A | Forme du trou d'arbre et droit (B, T uniquement, normes JIS spécifiées) | A |
Type Q (Décomposition) | NA |
Configurer
Propriétés de base
φd(Ø)
φd(Ø)
Longueur totale(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles