Modèle avec arbre, raccords avec arbre à six pans, modèle résistant à l'abrasion, modèle HJ-GX (HJ-10GX-A-A)

Modèle avec arbre, raccords avec arbre à six pans, modèle résistant à l'abrasion, modèle HJ-GX HJ-10GX-A-A
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: HJ-10GX-A-A

Marque: MIYOSHI KIKAI

Prix: 198.56

Délai de livraison: 11 jours


Données techniques:

φd: 10 Ø

φd: 19 Ø

Longueur totale: 136~269 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HJ-10GX-A-A

Référence pièce
HJ-10GX-A-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSφd
(Ø)
φd
(Ø)
Longueur totale
(mm)

198.56 €

1 11 jours 101019136~269

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à arbre Application Standard Forme du trou d'arbre et gauche (B, T uniquement, normes JIS spécifiées) A
Forme du trou d'arbre et droit (B, T uniquement, normes JIS spécifiées) A

Vous vous trouvez sur la page de Modèle avec arbre, raccords avec arbre à six pans, modèle résistant à l'abrasion, modèle HJ-GX, le numéro d'article est le suivant: HJ-10GX-A-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HJ-10GX-A-A.

Variantes de ce produit

Référence pièce
HJ-12GX-A-A
HJ-14GX-A-A
HJ-16GX-A-A
HJ-18GX-A-A
HJ-20GX-A-A
HJ-22GX-A-A
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSφd
(Ø)
φd
(Ø)
Longueur totale
(mm)

233.51 €

1 19 jours 101223168~287

254.73 €

1 Disponible 11 jours 101426198~366

315.99 €

1 Disponible 11 jours 101630241~391

308.38 €

1 Disponible 11 jours 101833269~422

367.53 €

1 Disponible 11 jours 102036284~454

420.79 €

1 Disponible 11 jours 102240307~533

Assistance technique