Étage Micro Étage X (Étage manuel)

Étage Micro Étage X (Étage manuel)
[Features]
· An ultra-small type and extremely lightweight X-axis direction fine motion unit.
· Can be widely used for applications requiring the precise positioning of small sensors, micro-optics, and pin holes, etc.
· Uses a shaft slide for the travel guide, enabling smooth and stable movement.
· The hole in the center of the stage surface is a through hole

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LS-M61-C6M
LS-M63-C6M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCapacité de charge (plage)
(N)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) W
(mm)

131.06 €

1 5 jours 101~4.91213

149.86 €

1 5 jours 105–301517

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode d'alimentation Vis d'alimentation Matériau de la table Aluminium Traitement de surface de la table Aluminium anodisé noir
Mécanisme de guidage Glissière d'arbre Collier NA

Assistance technique