Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SY-17-15A |
SY-17-20A |
SY-17-25A |
SY-17-32A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) | Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
93.08 € | 1 | 5 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
104.77 € | 1 |
Jour même
Stock | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
100.58 € | 1 | 5 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
144.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) |
Loading...
Liquide applicable | Eau / Air / Huile / Autre | Forme | Type Y | Matériau du corps | Acier moulé inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté commande, type de connexion | Rc | Pression maximale(MPa) | 2.0 |
Température maximale(°C) | 150 | Grille de crépine(Maille) | 80 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A)
Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles