Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
YBF-1E-300-15A |
YBF-1E-300-20A |
YBF-1E-300-25A |
YBF-1E-300-32A |
YBF-1E-300-40A |
YBF-1E-300-50A |
YBF-1E-500-15A |
YBF-1E-500-20A |
YBF-1E-500-32A |
YBF-1E-500-40A |
YBF-1E-500-50A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal, nom B (nom A) | Longueur (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
44.94 € | 1 | 6 jours | 1/2B (15A) | 300 | ||
54.06 € | 1 | 10 jours | 3/4B (20A) | 300 | ||
71.74 € | 1 | 10 jours | 1B (25A) | 300 | ||
90.37 € | 1 | 10 jours | 1 1/4B (32A) | 300 | ||
110.88 € | 1 | 10 jours | 1 1/2 (B40A) | 300 | ||
98.93 € | 1 | 10 jours | 2B (50A) | 300 | ||
53.27 € | 1 | 10 jours | 1/2B (15A) | 500 | ||
67.27 € | 1 | 10 jours | 3/4B (20A) | 500 | ||
108.54 € | 1 | 10 jours | 1 1/4B (32A) | 500 | ||
95.98 € | 1 | 10 jours | 1 1/2 (B40A) | 500 | ||
120.88 € | 1 | 10 jours | 2B (50A) | 500 |
Loading...
Type à raccord | Forme des soufflets | Fluides utilisables | Vapeur / Eau / Huile / Air | Types de pièces de connexion | Vis |
---|---|---|---|---|---|
Matériau pièces à contact à liquide | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Matériau de pièces de connexion | Acier inoxydable | Pression de service minimum(MPa) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal, nom B (nom A)
Longueur (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles