Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
YM40-520-F-F
Référence pièce
|
---|
YM40-520-F-F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur nominale MAX (mm) | Nombre de dents | Numéro du trou de montage N | Diamètre extérieur de corps applicable (φ) | Diamètre interne du corps principal (φ) | D.I. de la plaque centrale (φ) | Diamètre d'ouverture du collier (φ) | Longueur d'ouverture du collier (mm) | Matériau des pièces de serrage | Diamètre extérieur de la bride (φ) | Diamètre intérieur de la bride (φ) | Matériau de la plaque à embase | Configuration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168.90 € | 1 | 12 jours | 10 | 520 | 12 | 4 | 40 | 18 | 17 | - | - | - | 40 | 27 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Bride x bride |
Loading...
Matériau du corps principal | Polyuréthane thermoplastique (noir) | Matériau de la plaque médiane | Polycarbonate PC (clair) |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Soufflets ronds série YM, le numéro d'article est le suivant: YM40-520-F-F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article YM40-520-F-F.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre d'ouverture du collier(φ)
Longueur d'ouverture du collier(mm)
Matériau des pièces de serrage
Type
Longueur nominale MAX(mm)
Nombre de dents
Numéro du trou de montage N
Diamètre extérieur de corps applicable(φ)
Diamètre interne du corps principal(φ)
D.I. de la plaque centrale(φ)
Diamètre extérieur de la bride(φ)
Diamètre intérieur de la bride(φ)
Matériau de la plaque à embase
Configuration
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
YM100-1050-70C-70C |
YM100-1050-70C-F |
YM100-1050-F-F |
YM40-600-13C-13C |
YM40-600-13C-18C |
YM40-600-13C-F |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Longueur nominale MAX (mm) | Nombre de dents | Numéro du trou de montage N | Diamètre extérieur de corps applicable (φ) | Diamètre interne du corps principal (φ) | D.I. de la plaque centrale (φ) | Diamètre d'ouverture du collier (φ) | Longueur d'ouverture du collier (mm) | Matériau des pièces de serrage | Diamètre extérieur de la bride (φ) | Diamètre intérieur de la bride (φ) | Matériau de la plaque à embase | Configuration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
372.72 € | 1 | 12 jours | 10 | 1050 | - | - | 100 | 70 | 61 | 70 | 50 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | - | - | - | Collier x Collier | ||
371.33 € | 1 | 12 jours | 10 | 1050 | 15 | 6 | 100 | 70 | 61 | 70 | 50 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | 100 | 79 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Collier x Embase | ||
369.94 € | 1 | 12 jours | 10 | 1050 | 15 | 6 | 100 | 70 | 61 | - | - | - | 100 | 79 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Bride x bride | ||
200.89 € | 1 | 12 jours | 10 | 600 | - | - | 40 | 18 | 17 | 13 | 30 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | - | - | - | Collier x Collier | ||
200.89 € | 1 | 12 jours | 10 | 600 | - | - | 40 | 18 | 17 | 13/18 | 30 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | - | - | - | Collier x Collier | ||
196.72 € | 1 | 12 jours | 10 | 600 | 12 | 4 | 40 | 18 | 17 | 13 | 30 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | 40 | 27 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Collier x Embase |