Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-528-B-2 |
B-528-B-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Largeur l (mm) | Diamètre de l'arbre φD1 | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.44 € 2.62 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 80 | 100 | 6 | 11774 | ||
5.26 € 3.00 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 92 | 80 | 8 | 11761 |
Loading...
Type du corps principal | Charnières amovibles | Type charnières à languettes amovibles | Forme traction | Matériau | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Textile | Inversé | Type combinaison gauche/droite | Épaisseur de la plaque t(mm) | 3.2 |
Trou de montage | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Largeur l(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles