Charnière dissimulée en L, B-524

Charnière dissimulée en L, B-524
  • Remise sur volume
Same size also available in stainless steel. Refer to B-1524

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-524(BA-73)

Référence pièce
B-524(BA-73)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.86 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière arrière / charnière dissimulée Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 100 Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Finition de surface Textile Largeur l(mm) 38 Épaisseur de la plaque t(mm) 3.2
Diamètre de l'arbre φD(mm) 8 Trou de montage NA Code produit 11781

Vous vous trouvez sur la page de Charnière dissimulée en L, B-524, le numéro d'article est le suivant: B-524(BA-73).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-524(BA-73).

Assistance technique