Charnière dissimulée en L, B-592

Charnière dissimulée en L, B-592
  • Remise sur volume
[Features]
· Easy installation with insertion and removal type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-592

Référence pièce
B-592
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.82 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière arrière / charnière dissimulée Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 70 Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Finition de surface Traitement par chrome et zingage Largeur l(mm) 24 Épaisseur de la plaque t(mm) 2.6
Diamètre de l'arbre φD(mm) 5 Trou de montage NA Code produit 10532

Vous vous trouvez sur la page de Charnière dissimulée en L, B-592, le numéro d'article est le suivant: B-592.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-592.

Assistance technique