Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-523(BA-32)
Type du corps principal | Charnière arrière / charnière dissimulée | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 104 | Matériau | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Textile | Largeur l(mm) | 36 | Épaisseur de la plaque t(mm) | 4 |
Diamètre de l'arbre φD(mm) | 8 | Trou de montage | NA | Code produit | 11712 |
Vous vous trouvez sur la page de Charnière dissimulée en L, (2 tubes), B-523, le numéro d'article est le suivant: B-523(BA-32).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-523(BA-32).
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles