Charnière dissimulée en L, (3 tubes), B-520-B

Charnière dissimulée en L, (3 tubes), B-520-B
  • En promotion
  • Remise sur volume
Same size also available in stainless steel. Refer to B-1520

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-520-B-1(BA-5)
B-520-B-2(BA-11)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Code produit

3.70 €

1 Disponible 10 jours 1060172.3511691

4.38 €

2.45 €

1 Jour même

Stock

1080193.2611694

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière arrière / charnière dissimulée Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Finition de surface Textile
Trou de montage NA

Assistance technique