Charnière dissimulée en L, (3 tubes), B-525

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-525(BA-21)

Référence pièce
B-525(BA-21)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

4.25 €

2.51 €

1 Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière arrière / charnière dissimulée Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 80 Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Finition de surface Textile Largeur l(mm) 21 Épaisseur de la plaque t(mm) 3.2
Diamètre de l'arbre φD(mm) 6 Trou de montage NA Code produit 11703

Vous vous trouvez sur la page de Charnière dissimulée en L, (3 tubes), B-525, le numéro d'article est le suivant: B-525(BA-21).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-525(BA-21).

Assistance technique