Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FB-613-0 |
FB-613-1 |
FB-613-2 |
FB-613-3 |
FB-613-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Épaisseur de la plaque t (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.80 € 9.11 € | 1 |
Jour même
Stock | 100 | 5 | 61118 | ||
25.40 € | 1 | 5 jours | 127 | 5 | 61010 | ||
26.84 € | 1 | 6 jours | 127 | 11 | 61011 | ||
24.92 € 11.46 € | 1 |
Jour même
Stock | 127 | 17 | 61012 | ||
31.92 € | 1 | 6 jours | 127 | 27 | 61085 |
Loading...
Type du corps principal | Type spécial | Matériau | Alliage de zinc (ZDC) | Finition de surface | Placage au chrome |
---|---|---|---|---|---|
Largeur l(mm) | 17.5 | Trou de montage | Trou traversant |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Épaisseur de la plaque t(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles