Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FB-744-0 |
FB-744-0-NLH |
FB-744-1 |
FB-744-1-NLH |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Finition de surface | Largeur l (mm) | Épaisseur de la plaque t (mm) | Fronçage | Trou de montage | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.50 € | 1 | 6 jours | 184 | [Revêtement] Finition à la peinture cuite au four | 34 | 14.5 | Disponible | Trou traversant | 61529 | ||
22.50 € | 1 | 10 jours | 184 | - | 34 | 14.5 | Non fourni | Perçage | 61541 | ||
15.98 € | 1 | 6 jours | 158 | [Revêtement] Finition à la peinture cuite au four | 28 | 13 | Disponible | Trou traversant | 61519 | ||
17.43 € | 1 | 6 jours | 158 | [Revêtement] Finition à la peinture cuite au four | 28 | 13 | NA | Trou traversant | 61525 |
Loading...
Type du corps principal | Charnières amovibles | Type charnières à languettes amovibles | Type standard | Matériau | Alliage d'aluminium |
---|
Configurer
Propriétés de base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Finition de surface
Largeur l(mm)
Épaisseur de la plaque t(mm)
Fronçage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles