Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Type du corps principal | Type spécial | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 125 | Matériau | Alliage de zinc (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Placage au chrome | Largeur l(mm) | 25 | Trou de montage | Trou traversant |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Épaisseur de la plaque t(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles