Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-1526
Type du corps principal | Charnière arrière / charnière dissimulée | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 80 | Matériau | Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Textile | Largeur l(mm) | 22 | Épaisseur de la plaque t(mm) | 3 |
Diamètre de l'arbre φD(mm) | 7 | Trou de montage | NA | Code produit | 12980 |
Vous vous trouvez sur la page de Charnière dissimulée en L en acier inoxydable (2 tubes), B-1526, le numéro d'article est le suivant: B-1526.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1526.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles