Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-1560-1 |
B-1560-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Épaisseur de la plaque t (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01 € 5.41 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 85 | 2.5 | 10840 | ||
6.09 € 3.41 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 50 | 2 | 10841 |
Loading...
Type du corps principal | Charnière arrière / charnière dissimulée | Matériau | Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Finition de surface | Textile |
---|---|---|---|---|---|
Largeur l(mm) | 19 | Diamètre de l'arbre φD(mm) | 7 | Trou de montage | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Épaisseur de la plaque t(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles