Charnière dissimulée en L en acier inoxydable, type 3, B-1535

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1535-1
B-1535-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur de lame L1
(mm)
Code produit

11.78 €

1 Disponible 6 jours 103012845

11.50 €

1 6 jours 101512846

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière arrière / charnière dissimulée Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 80 Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition de surface Textile Largeur l(mm) 30 Épaisseur de la plaque t(mm) 3
Diamètre de l'arbre φD(mm) 5 Trou de montage NA

Assistance technique