Charnière, style à tirage en acier inoxydable, B-1071

Charnière, style à tirage en acier inoxydable, B-1071
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Made of all stainless steel and has excellent corrosion resistance (B-1071-3-D).
· By sliding the axis up and down, it can be used as a detachable hinge.
· The door can be removed horizontally, making effective usage of space possible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-1071-3-D

Référence pièce
B-1071-3-D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.98 €

10.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière arrière / charnière dissimulée Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 75 Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition de surface Polissage du corps Largeur l(mm) 22.3 Épaisseur de la plaque t(mm) 2
Trou de montage Trou traversant Code produit 12817

Vous vous trouvez sur la page de Charnière, style à tirage en acier inoxydable, B-1071, le numéro d'article est le suivant: B-1071-3-D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1071-3-D.

Assistance technique