• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Charnières / lamage conique / trapézoïdal des deux côtés / roulé / acier inoxydable, résistant à l'eau de mer / tambour poli / B-1226 / TAKIGen

Charnières / lamage conique / trapézoïdal des deux côtés / roulé / acier inoxydable, résistant à l'eau de mer / tambour poli / B-1226 / TAKIGen

Détails du produit:

Référence fabricant: B-1226

Marque: TAKIGEN

Prix: 13.49

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-1226

Référence pièce
B-1226
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

13.49 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Type standard Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 60
Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Finition de surface Polissage du corps Largeur l(mm) 74
Épaisseur de la plaque t(mm) 2 Diamètre de l'arbre φD(mm) 5 Trou de montage Trou traversant
Code produit 11510

Vous vous trouvez sur la page de Charnières / lamage conique / trapézoïdal des deux côtés / roulé / acier inoxydable, résistant à l'eau de mer / tambour poli / B-1226 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-1226.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1226.

Assistance technique