Charnières / lamelles coniques / roulées / acier inoxydable, résistant à l'eau de mer / tambour poli / B-1229 / TAKIGen

Charnières / lamelles coniques / roulées / acier inoxydable, résistant à l'eau de mer / tambour poli / B-1229 / TAKIGen
  • Remise sur volume
Stainless steel, excellent in corrosion resistance, SUS316, is used for blades.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-1229

Référence pièce
B-1229
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

5.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Type standard Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 50
Finition de surface Polissage du corps Largeur l(mm) 44 Épaisseur de la plaque t(mm) 2
Diamètre de l'arbre φD(mm) 4 Trou de montage Trou traversant Code produit 12428

Vous vous trouvez sur la page de Charnières / lamelles coniques / roulées / acier inoxydable, résistant à l'eau de mer / tambour poli / B-1229 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-1229.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1229.

Assistance technique