Charnières d'angle amovible / fraisage conique / démontable / roulé / acier inoxydable / tambour poli / B-1066-P / TAKIGen (B-1066-2P)

Charnières d'angle amovible / fraisage conique / démontable / roulé / acier inoxydable / tambour poli / B-1066-P / TAKIGen B-1066-2P
  • En promotion

Détails du produit:

Référence fabricant: B-1066-2P

Marque: TAKIGEN

Prix: 15.98

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.: 60 mm

Largeur l: 13 mm

Diamètre de l'arbre φD: 5 mm

Code produit: 12444


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-1066-2P

Référence pièce
B-1066-2P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Code produit

15.98 €

1 6 jours 106013512444

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières amovibles Type charnières à languettes amovibles Type amovible simple Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition de surface Polissage du corps Inversé Type combinaison gauche/droite Épaisseur de la plaque t(mm) 3
Trou de montage Trou traversant

Vous vous trouvez sur la page de Charnières d'angle amovible / fraisage conique / démontable / roulé / acier inoxydable / tambour poli / B-1066-P / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-1066-2P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1066-2P.

Variantes de ce produit

Référence pièce
B-1066-1P
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Code produit

21.27 €

1 Jour même

Stock

108014.5612443

Assistance technique