Charnières / réduction conique / démontable / acier inoxydable / B-1064 / TAKIGen

Charnières / réduction conique / démontable / acier inoxydable / B-1064 / TAKIGen
  • Remise sur volume
Made from stainless steel for superior corrosion resistance.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1064-1
B-1064-2
B-1064-3
B-1064-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Code produit

42.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

101001006813046

48.57 €

1 6 jours 1075756813047

39.88 €

1 6 jours 1065655613048

31.19 €

1 6 jours 1050505613049

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Type standard Matériau Moulage en acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)
Finition de surface Surface polie brillante Trou de montage Trou traversant

Assistance technique