Charnières amovibles / non percées / démontables / roulées / acier inoxydable / nu / B-1061 / TAKIGen

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1061-1
B-1061-2
B-1061-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Code produit

26.84 €

1 6 jours 15212838

21.06 €

1 6 jours 10212839

18.16 €

1 6 jours 7212840

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières amovibles Type charnières à languettes amovibles Forme traction Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition de surface Textile Largeur l(mm) 197 Inversé Type combinaison gauche/droite
Épaisseur de la plaque t(mm) 3 Diamètre de l'arbre φD(mm) 9 Trou de montage NA

Assistance technique