Charnières amovibles / non percées / roulées / acier inoxydable / finement rectifiées / B-1365 / TAKIGen

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1365-1-L
B-1365-1-R
B-1365-2-L
B-1365-2-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Inversé Épaisseur de la plaque t
(mm)
Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Code produit

213.04 €

1 6 jours 200160Type gauche81811923

213.04 €

1 6 jours 200160Type droit81811924

106.78 €

1 6 jours 150120Type gauche61611925

106.78 €

1 6 jours 150120Type droit61611926

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières amovibles Type charnières à languettes amovibles Type standard Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition de surface Finition brossée Trou de montage NA

Assistance technique