Charnières de porte à battant / roulées / acier inoxydable / poli miroir / B-1803 / TAKIGen

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1803-1
B-1803-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur l
(mm)
Code produit

35.54 €

1 6 jours 1014012733

39.15 €

1 Disponible 6 jours 1015012735

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Type standard Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 72
Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Finition de surface Surface polie brillante Épaisseur de la plaque t(mm) 4
Diamètre de l'arbre φD(mm) 10 Trou de montage Trou traversant

Assistance technique