Charnières amovibles / lamelles coniques / roulées / acier inoxydable / poli miroir / B-1075 / TAKIGen

Charnières amovibles / lamelles coniques / roulées / acier inoxydable / poli miroir / B-1075 / TAKIGen
  • Remise sur volume
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Right type/left type
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1075-L
B-1075-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSInversé Code produit

4.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type gauche10679

3.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type droit10680

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières amovibles Type charnières à languettes amovibles Type standard Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 40
Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Finition de surface Surface polie brillante Largeur l(mm) 30
Épaisseur de la plaque t(mm) 1.5 Diamètre de l'arbre φD(mm) 3.5 Trou de montage Trou traversant

Assistance technique