Charnières amovibles / réduction conique / taquet / acier / chromé / B-90 / TAKIGen

Charnières amovibles / réduction conique / taquet / acier / chromé / B-90 / TAKIGen
  • En promotion
  • Remise sur volume
Remove at about 90° or less. Right side type and left side type available.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-90-1-L
B-90-1-R
B-90-2-L
B-90-2-R
B-90-3-L
B-90-3-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Inversé Épaisseur de la plaque t
(mm)
Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Code produit

3.16 €

1 Disponible 6 jours 105036Type gauche1.6310206

2.70 €

1.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

105036Type droit1.6310207

2.56 €

1.20 €

1 Jour même

Stock

104030Type gauche1.2310208

2.71 €

1 Disponible 6 jours 104030Type droit1.2310209

1.98 €

1 Disponible 6 jours 102218Type gauche1210210

1.98 €

1 Disponible 6 jours 102218Type droit1210211

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières amovibles Type charnières à languettes amovibles Type standard Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Finition de surface Placage au chrome Trou de montage Trou traversant

Assistance technique