Charnières d'étai d'abattant / B-440 / TAKIGen (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Charnières d'étai d'abattant / B-440 / TAKIGen
Ideal for reducing opening and closing of weighted covers, such as gratings.

[Features]
· Weighted covers such as gratings can be opened easily.
· Since it uses a spring, there is no worry of gas or oil leakage.
· Excellent corrosion resistance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-440

Référence pièce
B-440
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

282.96 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière d'amortissement / à friction / à ressort Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 442 Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Finition de surface Zingage à chaud Largeur l(mm) 96 Trou de montage Trou traversant
Code produit 12736

Vous vous trouvez sur la page de Charnières d'étai d'abattant / B-440 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-440.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-440.

Assistance technique