Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-807-BRONZE |
B-807-GOLD |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Collier | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|
55.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | Bronze | 11671 | |
78.99 € | 1 | 6 jours | Or | 11672 |
Loading...
Type du corps principal | Charnières plates | Type à charnière plate | Charnières longues en aluminium | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 1200 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Plaque en laiton | Largeur l(mm) | 30 | Épaisseur de la plaque t(mm) | 1 |
Diamètre de l'arbre φD(mm) | 2.5 | Trou de montage | NA |
Configurer
Propriétés de base
Collier
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles