Charnières amovibles / lamelles coniques / POM hêtre / aluminium / argent métallique / B-267-2 / TAKIGen

Charnières amovibles / lamelles coniques / POM hêtre / aluminium / argent métallique / B-267-2 / TAKIGen
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· For clean room use, B-67-2 resin bushing was installed in the sliding part.
· For installation B-67-2 is compatible.
· POM (polyacetal) sliding grade is used for the resin bushing.
· Hinge pin SUS303 is used.
· Right type/left type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-267-2-L
B-267-2-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Inversé Code produit

13.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

Type gauche13012

13.61 €

7.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

Type droit13013

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières amovibles Type charnières à languettes amovibles Type standard Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 75
Matériau Alliage d'aluminium Finition de surface Finition à la peinture cuite au four Largeur l(mm) 70
Épaisseur de la plaque t(mm) 3.5 Diamètre de l'arbre φD(mm) 6 Trou de montage Trou traversant

Assistance technique