Charnières / réduction conique / démontable / douille en plastique / aluminium extrudé / B-78-B / TAKIGen

Charnières / réduction conique / démontable / douille en plastique / aluminium extrudé / B-78-B / TAKIGen
  • En promotion
  • Remise sur volume
Resin hinge suppresses particle generation.

[Features]
· Has the same mounting pitch as B-78-A.
· Resin bush is used for the shaft part, so generation of particles is reduced.
· Made from aluminum and lightweight.
· Excellent in corrosion resistance due to alumite treatment.
· Shaft is made of stainless steel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-78-B-11
B-78-B-12
B-78-B-13
B-78-B-14
B-78-B-15
B-78-B-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Code produit

8.17 €

1 5 jours 1040352.513289

8.45 €

1 6 jours 1050352.513290

9.86 €

5.32 €

1 Jour même

Stock

106550313291

10.08 €

6.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

107550313292

13.44 €

9.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

1090603.513293

12.08 €

1 6 jours 10100603.513294

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Type standard Matériau Alliage d'aluminium
Finition de surface Traitement aluminium anodisé Diamètre de l'arbre φD(mm) 5 Trou de montage Trou traversant

Assistance technique