Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FB-759
Type du corps principal | Type lame | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 67 | Matériau | Alliage de zinc (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Placage au chrome | Largeur l(mm) | 139 | Épaisseur de la plaque t(mm) | 8 |
Trou de montage | Trou traversant | Code produit | 61083 |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières de porte à battant / abaissement de cône / zinc moulé sous pression / chromé / FB-759 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: FB-759.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FB-759.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles