Charnières de porte à battant / aluminium extrudé / FB-820 / TAKIGen

Charnières de porte à battant / aluminium extrudé / FB-820 / TAKIGen
  • Remise sur volume
[Features]
· Excellent strength and durability, JIS6000 extrusion material (heat treated).
· Much lighter than conventional hinge.
· Door opening and closing is smooth due to nylon bush.
· Split pin prevents pin coming out and makes it easy to reassemble pins.
· Ideal for medium size / small door.
· Right-and-left type (pin recombination)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FB-820-1
FB-820-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur l
(mm)
Code produit

70.29 €

1 Disponible 6 jours 21661128

60.16 €

1 6 jours 21861129

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type lame Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 132 Matériau Alliage d'aluminium
Finition de surface Traitement aluminium anodisé Épaisseur de la plaque t(mm) 6 Diamètre de l'arbre φD(mm) 8
Trou de montage Trou traversant

Assistance technique