Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-203-0 |
B-203-1 |
B-203-2 |
B-203-3 |
B-203-4 |
B-203-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 10393 | |
11.34 € | 1 | 6 jours | 10 | 50 | 10394 | ||
13.38 € | 1 | 6 jours | 10 | 75 | 10395 | ||
16.76 € | 1 | 6 jours | 10 | 100 | 10396 | ||
18.88 € | 1 | 6 jours | 10 | 125 | 10397 | ||
21.77 € | 1 | 6 jours | 10 | 150 | 10398 |
Loading...
Type du corps principal | Charnières plates | Type à charnière plate | Type standard | Matériau | Alliage d'aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Traitement aluminium anodisé | Largeur l(mm) | 27 | Épaisseur de la plaque t(mm) | 1.2 |
Diamètre de l'arbre φD(mm) | 2 | Trou de montage | Trou traversant |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles