Charnières / non percées / Ajustement de la forme par pliage / roulées / acier / Zingué chromaté / B-47 / TAKIGen

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-47-1
B-47-2
B-47-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Code produit

3.97 €

1 Disponible 6 jours 10511161.6410138

2.84 €

1.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

1038821.2310139

2.98 €

1.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

1032901.63.510140

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Type standard Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Finition de surface Traitement par chrome et zingage Trou de montage NA

Assistance technique