Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-80-1 |
B-80-2 |
B-80-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Largeur l (mm) | Épaisseur de la plaque t (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.37 € | 1 |
Jour même
Stock | 101.2 | 46.5 | 4 | 10183 | ||
5.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 81 | 37 | 3 | 10184 | |
4.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 81 | 28 | 3 | 10185 |
Loading...
Type du corps principal | Charnière arrière / charnière dissimulée | Matériau | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) | Finition de surface | Traitement par chrome et zingage |
---|---|---|---|---|---|
Trou de montage | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Largeur l(mm)
Épaisseur de la plaque t(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles