Charnière à souder / non percées / roulées / acier / chromaté / B-3 / TAKIGen

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-3-0
B-3-1
B-3-2
B-3-3
B-3-4
B-3-5
B-3-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Code produit

34.43 €

16.18 €

1 Jour même

Stock

20416061610012

9.46 €

1 Disponible 6 jours 1511164.51110013

8.24 €

4.45 €

1 Jour même

Stock

1231164.51110014

7.73 €

1 Disponible 6 jours 1031164.51110015

4.54 €

1 Disponible 6 jours 78883.2910016

3.85 €

2.31 €

1 Jour même

Stock

66883.2910017

3.82 €

2.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

52703.2910018

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières amovibles Type charnières à languettes amovibles Type d'indicateur Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Finition de surface Traitement par chrome et zingage Inversé Type combinaison gauche/droite Trou de montage NA

Assistance technique