Charnière à souder / non percées / roulées / acier / chromaté zinc / B-61 / TAKIGen

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-61-1
B-61-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Code produit

9.88 €

5.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

15210155

6.58 €

3.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

7210157

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières amovibles Type charnières à languettes amovibles Forme traction Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Finition de surface Traitement par chrome et zingage Largeur l(mm) 197 Inversé Type combinaison gauche/droite
Épaisseur de la plaque t(mm) 3.2 Diamètre de l'arbre φD(mm) 9 Trou de montage NA

Assistance technique