Charnières longue / non percées / roulées / acier / zingué-chromé / B-35825 / TAKIGen

Charnières longue / non percées / roulées / acier / zingué-chromé / B-35825 / TAKIGen
[Features]
· Select the material appropriate for the usage.
· Can be disassembled and used

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-35825-14D
B-35825-15D
B-35825-16D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur l
(mm)
Code produit

89.12 €

1 10 jours 3811154

93.46 €

1 10 jours 5111155

97.82 €

1 10 jours 6411156

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Charnières longues en aluminium Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 2133
Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Finition de surface Traitement par chrome et zingage Épaisseur de la plaque t(mm) 1.6
Diamètre de l'arbre φD(mm) 3 Trou de montage NA

Assistance technique