Référence fabricant: B-805-194
Marque: TAKIGEN
Prix: 74.81 €
Délai de livraison: 14 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-805-194
Type du corps principal | Charnières plates | Type à charnière plate | Charnières longues en aluminium | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 2000 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Alliage d'aluminium | Finition de surface | Traitement aluminium anodisé | Largeur l(mm) | 40 |
Épaisseur de la plaque t(mm) | 1.5 | Diamètre de l'arbre φD(mm) | 4 | Trou de montage | NA |
Code produit | 11670 |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières longue / non perforées / aluminium / B-805 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-805-194.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-805-194.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles